Cambiar idioma :

Definir correctamente los volúmenes de datos de los cables Ethernet
Es práctica común utilizar la línea Ethernet con la categoría más alta posible. Sin embargo, esto suele ser un factor que influye mucho en el precio y, técnicamente, no siempre es necesario. Con este evento, queremos transmitir la idea de que elegir correctamente el volumen de transmisión de datos por cable puede ser una buena opción para ahorrar dinero.
Con la mayor cartera del mundo de cables Ethernet para movimiento, igus® ofrece a sus clientes la opción adecuada para cada aplicación. La creciente automatización en la producción también está aumentando la cantidad de datos que deben transmitirse entre los componentes individuales. Al mismo tiempo, cada vez hay más movimiento en los procesos de producción modernos, por lo que deben utilizarse cables especialmente diseñados para estos fines. Como los requisitos de los cables difieren de una aplicación a otra, ofrecemos una gama completa de cables Ethernet específicos para movimiento. Dependiendo de las prestaciones mecánicas y eléctricas requeridas, los usuarios pueden confiar en cables seguros y probados y elegir el cable más favorable de nuestra gama que seguro que les funcionará. Desde los estándares de transmisión CAT5 a CAT7 y desde el simple movimiento lineal al complejo movimiento tridimensional. Incluso se pueden realizar aplicaciones con fuerzas de tracción especialmente elevadas, por lo que ofrecemos un cable Ethernet adecuado para casi todas las aplicaciones.

Como no sólo es importante el cable adecuado para las dimensiones, sino también el conector adecuado, trabajamos intensamente con los principales fabricantes de conectores para que el conector y el cable coincidan con precisión. Esto proporciona seguridad y también grandes ventajas en términos de ajuste.
Ejemplo de prueba a largo plazo 5006a de un cable Ethernet de la serie CFBUS, con un factor de flexión de prueba de sólo 9,8 x d.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h