Cambiar idioma :
| Número de prueba: 5034 | vida útil: 45 millones de carreras |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | radio de curvatura: 100 mm (factor 7,2 x d) |
| Tipo de cable: TPE libre de halógenos |

En esta prueba, se analizó la vida útil del CF29.25.15.02.01.D en una cadena electrónica® con un radio de 100 mm.
Los cables de la familia CF29.D se utilizan con frecuencia en máquinas de almacenamiento y recuperación (SRM). Allí se utilizan en el mecanismo de elevación del mástil. La alta dinámica y los entornos fríos plantean grandes retos para los componentes utilizados. Tienen que soportar temperaturas extremadamente bajas, por ejemplo en cámaras frigoríficas.
La prueba ha demostrado que la vida útilprevista del servocable CF29.25.15.02.01.D es de 45 millones de carreras y no tiene problemas con temperaturas muy bajas, de hasta -35° C.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h