Cambiar idioma :
| Número de prueba: 4692 | vida útil: 32 millones de carreras |
|---|---|
| Tipo de cable: CF113.038.D | radio de curvatura: 55 mm (factor 7,6 x d) |
| Tipo de cable: cable del sistema de medición |

En esta prueba, debía analizarse la vida útil del CF113.038.D en una cadena portacables® con un radio de 55 mm.
El cable de la familia CF113.D se utiliza, por ejemplo, en pórticos para interconectar máquinas herramienta. Las cadenas se instalan en largos recorridos y éstos se mueven a veces a velocidades extremadamente altas para transportar piezas de producción de un centro de mecanizado al siguiente. En la mayoría de los casos, el entorno está cubierto de una película de aceite, lo que hace que una camisa resistente al aceite sea esencial para lograr una larga vida útil.
Con un resultado de la prueba de más de 32 millones de carreras dobles, se ha confirmado que el cable satisface las altas exigencias de la máquina herramienta.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h