Cambiar idioma :
| Número de prueba: 3841 | vida útil: 54 millones de carreras |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | radio de curvatura: 100 mm (factor 6,1 x d) |

En esta prueba, debía analizarse la vida útil de la CF21.25.15.02.02.UL en una cadena electrónica® con un radio de 100 mm.
El polvo y las virutas de madera son habituales en la industria del mueble. Son especialmente frecuentes en el uso de máquinas para trabajar la madera. Éstas se caracterizan por una gran versatilidad de funciones de procesamiento: Fresar, taladrar, serrar. Todas estas máquinas utilizan sistemas de accionamiento y, por tanto, servocables. Cuando se trata de espacios de instalación reducidos o largas distancias en pórticos, el diseño con cubierta interior garantiza la fiabilidad.
Las pruebas han demostrado que la vida útil prevista del servocable CF21.UL es de 54 millones de carreras.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h