Cambiar idioma :
| Número de prueba: 3479 | Vida útil: 66 millones de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cable: CF11.002.D | radio de curvatura: 75 mm (factor 7,1 x d) |
| Tipo de cable: cable del sistema de medición |

En esta prueba debía analizarse la vida útil del CF11.002.D en una cadena portacables® con un radio de 75 mm.
El cable del sistema de medición de la familia CF11.D está disponible para una amplia gama de fabricantes y siempre tiene una especificación anclada en su diseño. Gracias a la robusta cubierta interior, la cubierta exterior de TPE resistente a la abrasión y la pantalla de alta calidad, es especialmente adecuado para las dinámicas más elevadas. Esta especificación lo cualifica para aplicaciones pick and place. Si, por ejemplo, hay que recoger y embalar mercancías a gran velocidad en una cinta transportadora, se trata de un proceso increíblemente rápido que, por supuesto, debe llevarse a cabo con gran fiabilidad, porque aquí el tiempo es oro.
Con un resultado de la prueba de más de 66 millones de carreras, se ha confirmado que el cable cumple las altas exigencias de una aplicación pick and place.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h