Cambiar idioma :
Descubra aquí todos nuestros informes de pruebas de durabilidad de nuestros cables para robots.

Utilización del CFROBOT5 en la práctica
El cable de fibra óptica de la familia de cables para robots CFROBOT5 siempre se asocia inmediatamente con un robot articulado de 6 ejes porque siempre implica torsión. Pero no siempre tiene por qué ser así, ya que los clientes a menudo tienen que transportar señales sensibles. Estas señales proceden de actuadores que se guían en movimientos libres e indefinidos, y la torsión también desempeña un papel en este caso. Las mediciones extremadamente precisas producen una cantidad increíble de datos, que pueden transportarse de la forma más fiable y sin interferencias a través de un cable de fibra óptica. El reto consiste en amortiguar el sensible elemento de fibra óptica del cable para que no sufra daños, ni siquiera a largo plazo.

Uso del CFROBOT7 en la práctica
El objetivo de la prueba era determinar la vida útil del cable de motor torsionable de la familia de cables para robots CFROBOT7. El CFROBOT7 debe soportar de forma fiable movimientos continuos, como en un robot con una torsión de +/- 180°, como los que se encuentran en la industria del automóvil.
En estas aplicaciones, suele ocurrir que los robots están en constante movimiento y, por tanto, los cables están constantemente expuestos a esta torsión. Gracias al apantallamiento general plegado y a la robusta cubierta exterior de PUR, este cable es ideal para su uso en movimientos tridimensionales.

Utilización del CFROBOT en la práctica
En la mayoría de los casos, la torsión está asociada a un robot de 6 ejes. Pero también hay muchos movimientos libres e indefinidos que pueden someter a un cable a una gran tensión. Por ejemplo, en el paso de un brazo pivotante. Los cables deben mantenerse lo más alejados posible, por lo que tiene sentido guiarlos por el interior del dispositivo. Sin embargo, si el brazo correspondiente no sólo se dobla hacia arriba y hacia abajo, sino que también puede girar en varios puntos, suelen producirse sacacorchos con los cables convencionales. Sin embargo, el CFROBOT puede soportar fácilmente esta carga. Con un ángulo de torsión de +/-180° por metro de longitud de cable, puede soportar la carga y, gracias a su apantallamiento, también se garantiza la compatibilidad electromagnética con los cables de datos y control cercanos.

Utilización del CFROBOT8 en la práctica
El cable CFROBOT8.045 se utiliza muy a menudo en la producción de automóviles, por ejemplo para desplazar unidades de medición montadas en el 6º eje del robot. Allí se desplazan a puntos de inspección y realizan análisis para el aseguramiento de la calidad en la producción. Para ello, los cables que transportan la sensible señal Ethernet se retuercen mucho. Para este tipo de tareas, la fiabilidad del robot es fundamental.

Uso práctico del CFROBOT8.PLUS
Las aplicaciones robóticas basadas en cámaras se utilizan a menudo en la industria, por ejemplo para reconocer códigos de barras o realizar controles de calidad. Sin embargo, esta aplicación también se utiliza en estudios de televisión. Aquí, es especialmente importante disponer de un suministro de energía y datos extremadamente fiable y poder realizar movimientos muy exigentes.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h