chainflex® cable de potencia CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE retardante de llama
2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre estañado
3. Velo de PTFE (teflón)
4. Fibras de algodón sobre los conductores y bajo el apantallamiento exterior
5. Mezcla de TPE de alta calidad mecánica
6. Conductor trenzado en versión especialmente flexible de cobre sin estañar
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión en mezcla en TPE 2. Pantalla de cobre trenzada de alta resistencia a la flexión 3. Mezcla de TPE extruido a presión 4. Conductores altamente resistentes a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 de 4
chainflex® cable de potencia CFROBOT
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE retardante de llama
2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre estañado
3. Velo de PTFE (teflón)
4. Fibras de algodón sobre los conductores y bajo el apantallamiento exterior
5. Mezcla de TPE de alta calidad mecánica
6. Conductor trenzado en versión especialmente flexible de cobre sin estañar
1. Extrusión a alta presión en mezcla en TPE 2. Pantalla de cobre trenzada de alta resistencia a la flexión 3. Mezcla de TPE extruido a presión 4. Conductores altamente resistentes a la flexión
chainflex® cable de potencia CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Apantallamiento global
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Sin siliconas
  • Resistencia a los rayos UV: alta
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
  • Libre de PVC
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT.035
(1x10)C

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h