SHTP econ módulos lineales

Pequeño, ligero, asequible

  • Construcción ligera gracias a la combinación de plástico y aluminio
  • Diseñada para un montaje rápido
  • Rentable gracias al moldeo por inyección y al anodizado transparente

Servicios

Catálogo

Descargar datos del catálogo

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Los tamaños de la serie SHT econ

SHTP-01-06-AWM

  • Versión en miniatura
  • Peso muy reducido
  • Rosca M8
  • Longitud máx. de carrera: 300 mm
  • máx. Capacidad de carga
    • axial 50 N
    • radial 50 N
  • Longitud de la corredera: 45 mm

SHTP-01-10

  • Diseño plano y especialmente ligero
  • Ideal para soluciones de varios carros
  • Rosca Tr08x1,5
  • Longitud máx. de carrera: 350 mm
  • máx. Capacidad de carga
    • axial 100 N
    • radial 400 N
  • longitud del carro: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Construcción sólida
  • Rosca Tr10x2
  • Longitud máx. de carrera: 500 mm
  • máx. Capacidad de carga
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Longitud de la corredera: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Freno mediante autobloqueo
  • Rosca Tr10x2
  • Longitud máx. de carrera: 500 mm
  • Capacidad de carga máx:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Longitud de la corredera: 55 mm

Avance rápido para SHTP-01-12-AWM-FF

Cierre rápido para módulos lineales con husillo
  • Opción para eje lineal de husillo
  • Sólo eficaz para roscas con autobloqueo (rosca trapezoidal)
  • Ajuste rápido soltando la tuerca del husillo - Posicionamiento preciso mediante volante manual sobre el husillo
  • Utilización sólo en posición de montaje horizontal

Materiales del eje

Materiales de eje drylin SHTP

Sistema de rosca

Módulos lineales con husillo: rosca helicoidal o trapezoidal

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos