Módulo lineal drylin® SHT

Flexible, versátil y robusto

  • Diseño robusto
  • Varios materiales de eje y husillo disponibles
  • Accesorios manuales disponibles
  • Disponibles con motor
  • Configurables individualmente

Servicios

Descargar información técnica

Solicite un presupuesto

Configurador online gratuito

Tamaños de instalación de la serie estándar SHT

SHT-08/SHTC-08

  • Longitudes de recorrido:
    • SHT: 65 mm
    • SHTC: 35 mm
  • Longitud máxima de recorrido: 300 mm
  • Diámetro del eje: 8 mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Longitudes de recorrido:
    • SHT: 85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Longitud máxima de recorrido: 750 mm
  • Diámetro del eje: 10 mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Longitudes de recorrido:
    • SHT: 130 mm
    • SHTC: 36 mm
  • Longitud máxima de recorrido: 1.000 mm
  • Diámetro del eje: 20 mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Longitudes de recorrido:
    • SHT: 180 mm
    • SHTC: 50 mm
  • Longitud máxima de recorrido: 1.500 mm
  • Diámetro del eje: 30 mm

Opciones de configuración online

Símbolo de stop con flecha en un círculo.

Con autobloqueo (SHT)

Con pretensado (SHT-PL)

Dos flechas en direcciones opuestas sobre un círculo naranja.

Con varios carros (SHTC)

Con rosca helicoidal (SHTS)

Husillo de recirculación de bolas (SHT-BB)

Manual y eléctrico

Opciones técnicas para la serie SHT

Módulo lineal con precarga

Materiales del eje

Material de ejes drylin de metal.

Materiales y diseños de los husillos

Tres barras roscadas de gewindematerial para drylin.

Materiales de los elementos deslizantes

Cuatro materiales de deslizamiento drylin en distintos colores como muestras cilíndricas.

Otros productos y variantes

Cojinete liso con husillo roscado en un soporte metálico.

Módulos lineales de acero inoxidable SHT

  • Resistencia química
  • Extremadamente robustos y resistentes a la corrosión
  • Disponibles variantes conformes con la FDA
Mesa cruzada con guías lineales y carro central para posicionamiento preciso.

Módulo lineal drylin® XY

  • Alta precisión
  • Completamente sin lubricación
  • Alineación precisa gracias a la fabricación CNC
Motor paso a paso con placa frontal cuadrada y conector de cable conectado.

Motores paso a paso drylin® E

  • Motores paso a paso NEMA adecuados
  • Otros accesorios (sensores de proximidad, cables de motor)
  • Completamente montados

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos