Cambiar idioma :

La unidad lineal para tareas de regulación de la luz se caracteriza por un diseño sencillo pero eficaz y sólido. A partir de unos pocos componentes se modula un sistema completo. El tubo exterior de aluminio anodizado guía el carro o carros guía y, al mismo tiempo, protege el husillo de rosca trapezoidal y lead screw nut de las influencias externas. El carro, el soporte de par y trapezoidal lead screw nut están fabricados a partir de una única pieza de fundición "" y se fabrican con un cojinete liso de polímero especial de alto rendimiento. Esto garantiza la ausencia de lubricación combinada con un bajo coeficiente de fricción y un comportamiento óptimo frente al desgaste. En los cojinetes axiales del husillo también se utilizan materiales iglidur® para cojinetes de deslizamiento.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h