Cambiar idioma :

El sistema de cadena portacables para operaciones en teatros y escenarios basado en la norma DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390. e-spool® guía de forma segura muchos cables diferentes en los espacios más reducidos. El e-spool® combina dos sistemas diferentes de suministro de energía de una forma única: Una cadena portacables de tensión optimizada, para un funcionamiento seguro en aplicaciones teatrales y escénicas, es guiada por un rodillo y garantiza que el sistema de suministro de energía tenga exactamente la longitud y tensión correctas en todo momento gracias a un muelle de retención integrado.
En la posición inicial, la cadena portacables, que ahorra espacio, está totalmente retraída. El twisterband conecta el rodillo al bloque final del eje, que sirve de interfaz con el cable instalado permanentemente.

Pruébalo en casa o en la oficina y obtén una primera impresión
Puede probar el teatro e-spool® con nuestro nuevo servicio gratuito de realidad aumentada. Acceda al servicio con su PC y escanee el código QR con su dispositivo inteligente para el modelo AR o haga clic en el enlace directamente con su dispositivo inteligente.

El e-spool® viene ahora con varias funciones de monitorización de sensores: La fuerza de resorte de los tres muelles incluidos se controla mediante un sensor de célula de carga. Si la fuerza cae por debajo de este nivel, se avisa al usuario para que sustituya el muelle. Si se supera la fuerza, hay un bloqueo que debe eliminarse. El monitor del sensor de rotación, que cuenta las revoluciones del tambor y determina la posición de la cadena, entre otras cosas.

Descubra más sistemas e-spool® - la alternativa al tambor de cable sin anillo colector. Guíe muchos cables diferentes de forma segura en los espacios más reducidos con e-spool®. e-spool® combina dos sistemas de suministro de energía diferentes de una forma única.

Los sistemas e-spool® se utilizan en diversos sistemas: aplicaciones telescópicas, iluminación / tecnología escénica, alternativa que ahorra espacio a las aplicaciones en zig-zag
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h