Rodamientos de bolas de metal, plástico o cerámica: ¿cuándo debo usar cuál?

Límites de los rodamientos metálicos a bolas

el plástico y sus ventajas

  • Industria alimentaria (ventaja del contacto con alimentos)
  • Tecnología médica (ventaja de la conformidad con la FDA)
  • Industria química (ventaja de la resistencia química)
  • Industria textil (no se adhiere el polvo ni la suciedad)
  • Vacío / altas temperaturas (no se destruye el lubricante)
  • Aplicaciones especiales como IRM o detectores de metales (ventaja de la ausencia de metales)

rodamientos de bolas de plástico xiros
Miguel Medina
"Para garantizar unas características de funcionamiento casi comparables, los rodamientos metálicos a bolas requieren más atención por parte del usuario. Sin una lubricación prolongada, que también ocasiona costes de material, los rodamientos se oxidan, se deforman debido a las elevadas fuerzas de fricción y, en el peor de los casos, provocan averías en la planta. Los ingenieros evitan estos problemas utilizando rodamientos de bolas de plástico.

Marcus Semsroth, Jefe de la Unidad de Negocio xiros Kugellager

135 billones de movimientos de prueba en nuestro laboratorio de pruebasinterno

Rodamientos de bolas de metal, plástico y cerámica

Rodamientos cerámicos para temperaturas extremadamente altas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos