Soluciones sin PTFE, sostenibles, conformes con la FDA o diseñadas para una automatización asequible

Novedades para las ferias Fachpack y drinktec 2025

Cojinetes para uso continuo, químicos y altas temperaturas

Cojinetes con brida de dos piezas

|NUEVO| Rodamientos de inserción con brida de dos piezas.

Cojinete de holgura reducida

|NUEVO| Material para una holgura reducida.

Cojinetes de inserción de iglidur H3

|NUEVO| Rodamiento de inserción para hasta 200 r. p. m.

Cojinete de pedestal PP205 de dos piezas

|NUEVO| Rodamiento de inserción con soporte de dos piezas.

Polea resistente al desgaste

|NUEVO| Polea resistente al desgaste.

Rodamientos de alto rendimiento

NUEVO Rodamientos de alto rendimiento.

Rodamiento de plástico resistente y duradero

NUEVO Rodamiento de plástico resistente y duradero.

Rodamiento de bolas altamente resistente al desgaste

|NUEVO| Rodamiento de bolas para químicos y altas temperaturas.

Bola transportadora de alta resistencia al desgaste

Bola transportadora de alta resistencia al desgaste.

Revista de la industria del packaging

Revista: ¿qué impulsa la industria del packaging?

Productos sin PTFE ni PFAS nocivos

Cojinetes sin PTFE

|NUEVO| Cojinetes sin PTFE.

Cojinetes iglidur JPF

Cojinetes sin PTFE de alta durabilidad.

Cojinetes iglidur JPF

|NUEVO| Módulo lineal sin PTFE.

chainflex sin PTFE ni PFAS

Cables chainflex sin PTFE.

Materiales iglidur sin PTFE

Sin PTFE ni PFAS nocivos.

Materiales iglidur sin PTFE

White paper: PFAS en el punto de mira.

Productos conformes con la FDA y aptos para entornos húmedos

drylin W en diseño higiénico

|NUEVO| Carro lineal de diseño higiénico.

Módulo lineal con correa dentada ZLW

|NUEVO| Módulo lineal conforme a la FDA.

drylin W en diseño higiénico

|NUEVO| Motores paso a paso para entornos húmedos.

Rodamiento de bolas para la industria alimentaria

Rodamientos de bolas para la industria alimentaria.

Módulo lineal para cargas pesadas

Módulos lineales para cargas pesadas

Productos con conformidad FDA

FDA y UE 10/2011.

Cadenas portacables y cojinetes de material reciclado

Cadena portacables de igumid CG LW

|NUEVO| Cadenas portacables de material reciclado.

Cojinetes iglidur fabricados con materias primas renovables

Casquillo ECO.

iglidur PRT-02-30-ECO

Corona giratoria de regranulado.

Huella de carbono de los cojinetes

Huella de carbono calculable.

Materiales iglidur sin PTFE

Sin PTFE ni PFAS nocivos.

<cf italic="on" extstyle="no">chainge</cf>

Plataforma de reciclaje Chainge.

Sostenibilidad y conservación de recursos

Ahorro de Heineken Brasil gracias a los cojinetes de plástico

|NUEVO| Estudio de la Universidad RWTH Aachen sobre la lubricación

Robots lineales, robots Delta y sensórica

Robots cartesianos

|NUEVO| Robot lineal XXL para hasta 25 kg.

Robots cartesianos

|NUEVO| Robot Delta en acero inoxidable.

Sensor de estado

|NUEVO| Indicador visual de estado.

Robot Delta DR1000

Robot Delta DR1000.

Machine Planner

Machine planner.

Cadenas portacables y cables inteligentes

Cadenas portacables y cables inteligentes.

Estand de la feria virtual
Explore los productos a su ritmo o con la ayuda de un experto.

Stand para la industria del packaging

Productos aprobados por Fraunhofer IPA para salas blancas

Robots cartesianos

|NUEVO| Soporte para e-skin flat.

e-skin flat

Cable plano con ISO Clase 1.

Tubo corrugado e-skin

Tubos corrugados con ISO Clase 1.

White paper: sistemas de suministro energético para salas blancas

White paper: sistemas de suministro energético para salas blancas.

Productos para salas blancas

Productos para salas blancas.

Cobot ReBeL

Pruebas internas de sala blanca.

Asesoramiento personalizado

Stand de igus
Reserve cita ahora
Stand móvil de igus
Solicite una visita

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos