Cambiar idioma :
sistema de cadena energética en el desarenador de la depuradora de Bamberg
Aumento de la fiabilidad del proceso, minimización de los costes de mantenimiento, transferencia de datos a prueba de futuro: estos son los requisitos para el suministro de energía del rascador desarenador de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bamberg. Un sistema de Cadena Portacable fiable de igus® garantiza la fiabilidad funcional necesaria. Sustituye a un tambor de cable motorizado anticuado. El sistema completo, rentable y de bajo mantenimiento, consta de una robusta cadena portacables, varios cables para la transmisión de energía y datos y una carcasa de acero inoxidable. Todos los implicados están seguros de que el sistema, que no requiere mantenimiento, funcionará sin problemas durante muchos años.
"Estamos tan satisfechos que estamos pensando en instalar esta cadena también en el rascador del decantador primario."
Rainer Mild, responsable de aguas residuales de la empresa de eliminación de residuos y construcción de la ciudad de Bamberg
El sistema funciona sin problemas desde que se instaló en 2000. Por tanto, los costes de mantenimiento se han reducido drásticamente. Por lo tanto, no es de extrañar que la Aggerverband esté satisfecha con esta solución. Los responsables también valoran positivamente el servicio de igus®. Reinhard Braun, jefe de ingeniería eléctrica de la Aggerverband, comenta: "Nuestros interlocutores siempre han respondido rápidamente y sin burocracia."
El sistema lbt flizz® ha demostrado su eficacia en condiciones ambientales adversas, y no sólo en esta aplicación. Todos los materiales utilizados en el sistema son resistentes a la corrosión y a la intemperie. Ya se han hecho realidad otras muchas posibilidades, por ejemplo en balsas de rebose de aguas pluviales o grúas portuarias, que deben cumplir requisitos extremos de protección contra la corrosión. Dado que los componentes del sistema también son resistentes a los productos químicos, grasas y disolventes habituales, igus® también suministra el sistema lbt flizz® a fabricantes y operadores de plantas de galvanización y otras instalaciones de ingeniería química.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h