Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Cadenas portacables con ruedas: rodar en vez de deslizarse

Las cadenas portacables convencionales se utilizan para el deslizamiento en tramos de gran longitud. El deseo de superar los límites técnicos de este modo de funcionamiento fue lo que impulsó el desarrollo de la cadena portacables con ruedas. Las cadenas portacables con ruedas de igus® son ideales para aplicaciones en las que deben completarse largos recorridos a altas velocidades. Suele ser el caso, por ejemplo, de las cámaras en la línea de meta o en la tecnología de cintas transportadoras. Los bajos coeficientes de fricción de estas cadenas también pueden ahorrar costes en aplicaciones más lentas en el sector de las grúas o en sistemas de cambio, ya que las dimensiones de los accionamientos pueden reducirse considerablemente.
Solicitar un proyecto con cadenas portacables con ruedas
Cadenas portacables con ruedas

Ventajas de las cadenas portacables con ruedas:

  • Las cadenas portacables con ruedas son seguras, ahorran espacio y requieren poco mantenimiento. En comparación con los sistemas de carros portacables, la longitud de los cables puede reducirse hasta un 50%.
  • Disminución notable de la fuerza motriz a menos del 37% para mover la cadena portacables
  • Recorridos de más de 1.000 m
  • Para velocidades de hasta 10 m/s
  • Ruedas resistentes a entornos con suciedad
Línea

Sistemas de cadenas portacables con ruedas recomendados

Cadena portacables P4

Sistema P4

Cadena portacables con ruedas para pesos de llenado (hasta 30 kg/m) y velocidades (hasta 10/ms) muy elevados
Cadena portacables serie P4

Sistema P4.1

Larga vida útil: 375.000 km de funcionamiento
Largos recorridos: superiores a 1.000 m
Cadena portacables P4HD.56R

Sistema P4HD.1R

Vida útil ampliada de nuevo (en comparación con P41.56R): +50%; bajo mantenimiento
Cadena portacables E4.1R

Sistema E4.1R

Reducción del ruido y las vibraciones, por lo que se necesita menos energía de accionamiento
Línea

Áreas de uso: ejemplos prácticos con cadenas portacables con ruedas

La cadena portacables con ruedas mueve el terreno de juego en el VELTINS Arena de Gelsenkirchen

Cuando suena el silbato en Gelsenkirchen y los equipos de fútbol se enfrentan entre sí, sólo importa la victoria o la derrota. Sin embargo, aquí nada funciona sin tecnología. Mientras los jugadores dominan el terreno de juego, debajo de él, una cadena portacables con ruedas sin necesidad de mantenimiento demuestra su poder al posicionar y desplazar el césped.

En una grúa STS

Desde 2015, la cadena portacables con ruedas se desplaza sin problemas a lo largo de un recorrido de 100 m. Hasta el momento se han completado 9.000 horas de funcionamiento.

En una grúa apiladora

La cadena portacables con ruedas de una apiladora ha recorrido 615 m durante diez años sin fallos, ahorrando hasta un 57% de la energía de accionamiento necesaria para su movimiento.

En excavadoras de rueda de cangilones

¡Récord mundial con 670 metros! El recorrido más largo con cadenas portacables con ruedas. El diseño de las ruedas sin necesidad de mantenimiento reduce las fuerzas de empuje y tracción hasta un 75%.

Prueba para carreras largas

La cadena portacables con ruedas P4.1 se probó a una velocidad de hasta 8 m/s en 200 m, lo que corresponde a un recorrido de 400 m. El sistema completamente automático tiene en cuenta una amplia gama de aplicaciones en términos de aceleración y velocidad. Además de las cargas mecánicas causadas por el movimiento del vehículo de transferencia, las influencias ambientales actúan sobre las cadenas portacables y los cables que se están probando.

FAQ sobre la cadena portacables con ruedas

¿Cuándo debo utilizar una cadena portacables con ruedas?
Las largas distancias de desplazamiento de más de 100 m y las elevadas cargas adicionales de los cables, junto con aceleraciones de más de 1 m/s2, han dado lugar a fuerzas de tracción y empuje cada vez más elevadas para las cadenas portacables para grúas.

¿Con qué frecuencia debo lubricar o sustituir las ruedas de un sistema de cadenas portacables?
La vida útil de las ruedas de una cadena portacables depende generalmente del material de la rueda y del entorno. Por ejemplo, las ruedas libres o sin protección están expuestas a factores externos. En los sistemas de cadenas portacables, las ruedas están integradas en el eslabón de la cadena y "lubricados de por vida" con una grasa resistente al agua de mar. Un sistema de este tipo no requiere ser sustituido durante toda su vida útil.
¿Puedo utilizar también la cadena portacables E4/4 con ruedas en máquinas herramienta?
La cadena portacables E4/4 es conocida en el sector de las grúas, entre otros. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la máquina herramienta? Cargas elevadas, recorridos de gran longitud y un comportamiento dinámico: esta descripción también se aplica con frecuencia a los ejes X de las máquinas herramienta. La cadena portacables 5050RHD, por ejemplo, permite recorridos de 10 a 800 m con un peso máximo de llenado de 30 kg/m. Al mismo tiempo, esta cadena con una altura interior de 80 mm puede seguir utilizándose dinámicamente. Por ejemplo, su aceleración máxima es de 50 m/s² y su velocidad máxima, 6m/s.

¿Es la cadena portacables E4/4 adecuada para mi máquina?
Para garantizar que se adapte a su máquina, disponemos de cuatro alturas interiores diferentes, hasta siete radios, hasta 42 anchuras y dos opciones reforzadas, todo disponible en stock como tubo portacables. Para garantizar el diseño óptimo de la cadena, recomendamos que la instale un experto de igus. Este comprobará cuidadosamente el relleno y también diseñará el carril correspondiente para su aplicación. Además, en la mayoría de los casos podemos hacer una predicción fiable de la vida útil basándonos en los datos de nuestras pruebas, lo que le proporciona fiabilidad a usted y a su planta.
En resumen, la cadena portacables E4/4 es un sistema de eficacia probada. Por tanto, puede utilizarse sin problemas siempre que se cumplan los parámetros técnicos.

Quizá también le interese...


Cálculo de la vida útil

Descubra la vida útil prevista de las cadenas portacables con ruedas en carreras dobles y kilómetros.

Reciclaje de cadenas portacables

Contribuya a la reducción de los residuos plásticos y a la mejora de los procesos de reciclaje industrial.

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.