My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Haga de los sistemas telescópicos y los ejes inclinados unas soluciones libres de lubricación y todavía más fiables.

Cuando todo es difícil pero la fiabilidad es primordial, las soluciones individuales, modulares y compactas de igus® son la clave. Las cadenas portacables de bajo desgaste y mantenimiento y los cables chainflex® muy flexibles aseguran un suministro de energía seguro y fiable en las aplicaciones inclinadas más exigentes.
 
La lubricación incorrecta o insuficiente de los puntos de apoyo de mucho trabajo con placas deslizantes hechas de metal o un plástico convencional puede provocar que la máquina rápidamente deje de funcionar. Este no es el caso de los plásticos de alto rendimiento iglidur®. Estos puntos de apoyo telescópicos no necesitan mantenimiento ni lubricación adicional.
 
Contactar con un experto de igus®

 
 

¡Pida ahora una caja de muestras gratuita!

Caja de muestras para aplicaciones con sistemas telescópicos y ejes inclinados  
La información más importante sobre los ejes inclinados y los sistemas telescópicos

Compruebe usted mismo la calidad de nuestros productos. Esta caja de muestras contiene los productos de igus® más importantes para áreas de aplicación con extensiones telescópicas y ejes inclinados, así como información sobre sus aplicaciones más frecuentes.
 
¡Pida ahora una caja de muestras gratuita!

Solucione los problemas más frecuentas con los sistemas telescópicos y ejes inclinados

Ejemplo de aplicación: longitudes autosoportadas de la cadena portacables en una apiladora  
Problema:
Se establece un límite en las longitudes autosoportadas por los componentes utilizados

Las aplicaciones requieren un suministro de energía con una longitud autosoportada, como es el caso de esta apiladora. Sin embargo, el suministro de energía utilizado pone un límite a esta longitud. Por esta razón, se requieren suministros de energía que sean resistentes.

E4.1L en uso  
Solución:
Suministro de energía con una gran longitud autosoportada

La distribución óptima de la cadena E4.1L con longitudes autosoportadas y soporta fuerzas de tracción/empuje de hasta 7000 N. Pesos de llenado hasta 600 kg/m con esta cadena portacables. Esta cadena portacables modular es especialmente adecuada para un uso autosoportado.

Ejemplo de aplicación de transpaletas extendidas  
Problema:
Los componentes pesados reducen la carga

La carga juega un papel importante en muchas aplicaciones con ejes inclinados o una función telescópica, ya que puede estar limitada por componentes pesados. En el caso de esta plataforma de trabajo telescópica, el objetivo es reducir al máximo el peso en la cesta.

Comparación de las diferentes cadenas portacables  
Solución:
Ahorre hasta un 30 % en peso con este suministro de energía

La cadena portacables E4.1L es muy robusta y ligera. No solo facilita aplicaciones telescópicas más largas, sino que permite un ahorro de peso de hasta el 30 %. Al mismo tiempo, proporciona más espacio útil en comparación con los modelos anteriores, mientras que el espacio de instalación permanece sin cambios.

Suministro de energía con mangueras desgastadas  
Problema:
El movimiento provoca que el material se desgaste

Al guiar las líneas hidráulicas, la alta presión ejercida sobre las mangueras significa que se puede esperar una mayor abrasión del material de la manguera además del movimiento. Ambos factores no solo constituyen un peligro durante la operación, sino que también pueden provocar averías.

La cadena portacables guía la manguera hidráulica  
Solución:
Apoyo seguro que protege la manguera

La cadena portacables E4.1L aporta un soporte seguro para mangueras con presiones diferentes y su diseño cuida especialmente la manguera. Incluso cuando la manguera está en constante movimiento, el desgaste del material se reduce y la seguridad incrementa.

Grove Manlift con una cadena portacables en un espacio minúsculo  
Problema:
Guiar cables y mangueras en los espacios de instalación más reducidos

En el caso de aplicaciones con extensión telescópica o mástil elevador, hay poco espacio para el suministro de energía. Esto significa que se requieren radios de curvatura muy ajustados que no todos los cables/mangueras y cadenas portacables pueden proporcionar. A su vez, también se requiere una vida útil especialmente larga.

Comparación de tamaños: cadena portacables y un lápiz  
Solutción:
Radio de curvatura pequeño y duración extrema

Las cadenas portacables igus® y los cables fiables chainflex® proporcionan radios de curvatura muy ajustados, lo que permite suministros muy compactos. Tener cables trenzados enrollados en grupos de cables chainflex® es extremadamente duradero incluso en caso de tensión extrema de flexión.

Puntos de apoyo telescópicos de alto mantenimiento  
Problema:
Lubricación incorrecta o insuficiente

Los puntos de apoyo telescópicos requieren mantenimiento y lubricación regulares. Esto implica un trabajo de mantenimiento constante para garantizar que el equipo sea seguro y funcione correctamente.

Cojinete libre de lubricación con barra hecha de material iglidur®  
Solución:
Puntos de apoyo telescópicos libres de mantenimiento con iglidur®

El uso del plástico técnico iglidur® permite que los puntos de apoyo telescópicos sean libres de lubricación y mantenimiento. Puede fabricar el material usted mismo o pedir formas personalizadas fabricadas por igus®. La vida útil del plástico iglidur® se puede calcular online.

Probados en el laboratorio más grande del sector

 

Las cadenas portacables y cables flexibles chainflex® se prueban de manera exhaustiva en el laboratorio de igus®. Los suministros de energía y los cables se prueban en condiciones reales y los resultados se introducen en nuestro sistema para calcular la vida útil y proporcionar predicciones exactas sobre la vida útil de nuestros productos. Sin embargo, igus® va más allá de su laboratorio. Ya que, para igus®, la experiencia de sus clientes es igual de importante. Sus comentarios nos ayudan a seguir mejorando nuestros productos.

 

Ejes de aplicación con ejes inclinados

Working platform

This working platform is usually used for underground mining. Up to now, hoses and cables hung loosely from it, which meant they could get caught easily and become damaged.

Working platform    

Transporter

This vehicle was especially designed for the transport of windcraft wings.

Transporter    

Mining application

A versatile applicable commercial vehicle from underground mining that is required for maintenance in different sectors.

Mining application    

Drilling and piling machines

These drilling and piling machines are used in railway construction, for example, to set concrete piles for electric cables.

Drilling and piling machines    

¿Tiene alguna duda?

¿Le gustaría solicitar más información sobre los plásticos de alto rendimiento igus® en aplicaciones telescópicas o ejes inclinados? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
 
¡Contacte con un experto igus®!

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h