Cambiar idioma :

Desde abril de 2014, todos los programas de ARD-aktuell se producen en un nuevo estudio de televisión equipado con la tecnología más avanzada. Uno de los aspectos más destacados son los tres robots de cámara suspendidos del techo que realizan vuelos de cámara con movimientos suaves y máxima precisión. La suavidad de marcha, las bajas vibraciones y la resistencia al desgaste son los principales requisitos de las cadenas portacables de plástico utilizadas para guiar los extensos montajes de cables. La experiencia de los asesores también ha desempeñado un papel muy importante en este amplio proyecto.
El suministro final de energía en el estudio de noticias de la feria no se fijó desde el principio. En lugar de ello, la búsqueda de una solución resultó ser un extenso proceso de cooperación para ofrecer la mejor respuesta posible a los requisitos del entorno del estudio.
En un principio se había previsto, por ejemplo, un sistema de suministro de energía del sistema universal E4.1 para los desplazamientos largos. Como los eslabones individuales de la cadena, demasiado grandes, traqueteaban con cada movimiento y producían ruidos de rechinamiento, el ruido de fondo era demasiado alto. Por tanto, se descartó una aplicación de deslizamiento clásica. En la fase previa al diseño, el proveedor de los robots de estudio no tenía ni idea del papel fundamental que iba a desempeñar el suministro de energía en este proyecto. Otra clave del éxito fue el asesoramiento prestado por nuestro equipo de servicio de campo, que estuvo disponible en todo momento y colaboró con sus colegas para encontrar rápidamente una solución a cualquier problema. El asesoramiento integral fue mucho más allá del propio diseño del sistema de suministro de energía. También se prestó asistencia en las áreas de selección del material para los rodillos de soporte, las esteras aislantes para el sistema de canales y el diseño del extremo móvil. Además de la cooperación sin complicaciones, también se evitaron retrasos innecesarios gracias al rápido muestreo.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h