Cambiar idioma :
En igus somos especialistas en componentes resistentes al desgaste, libres de lubricación y de bajo mantenimiento fabricados con plásticos de alto rendimiento para aplicaciones móviles de todo tipo. Cada año lanzamos un gran número de nuevos productos innovadores que garantizan un crecimiento sólido y continuo, así como el éxito empresarial sostenible de igus SE & Co. KG. El enfoque de estos numerosos nuevos productos y ampliaciones de gama se dirige especialmente a aplicaciones específicas que podemos mejorar técnicamente y/o resolver de forma más rentable, fieles a nuestro lema «Tech up, cost down». Además de nuevos productos concretos ya testados, también presentamos periódicamente estudios de diseño, es decir, ideas que se han materializado en primeros conceptos con el fin de analizar su potencial de mercado. También en este caso suele existir ya un reto o una aplicación concreta como punto de partida.
Lo que encontrará en esta página:
Sin partículas. Sin lubricación. Con certificación Fraunhofer IPA
La producción de baterías de alto rendimiento requiere líneas de fabricación altamente automatizadas, el uso de químicos especiales y salas limpias secas, lo que impone las máximas exigencias a cadenas portacables, cojinetes y cables. Dado que los lubricantes pueden ver alteradas sus propiedades bajo estas condiciones y provocar trabajos de mantenimiento y tiempos de inactividad, el uso de componentes sin lubricación resulta esencial.
La solución: Nuestros componentes sin lubricación y sin mantenimiento, como los cojinetes y la tecnología lineal, así como las cadenas portacables y los cables.


Con e-spin, ampliamos la familia E4Q con un guiado silencioso y fiable para largos recorridos de aprox. hasta 30 m - completamente sin carril de guiado Funcionamiento suave y seguro para carreras de cualquier longitud La altura de fijación estandarizada para todas las longitudes de recorrido reduce el número de variantes, el esfuerzo de diseño y el tiempo de instalación.

Para ampliar la altura interior y guiar mangueras de gran diámetro. Si es necesario, el clip del travesaño extendido también puede instalarse posteriormente en aplicaciones existentes.

Para la reducción del sonido en aplicaciones autosoportadas. El clip de amortiguador también puede instalarse posteriormente en aplicaciones existentes.

Ahora, la serie YE también puede equiparse con tapas de aluminio. Medidas disponibles a partir de 100 mm de ancho interior y pueden ajustarse en incrementos de 1 milímetro. Las tapas de aluminio garantizan un solape muy hermético e impiden la entrada de partículas.

Varios multi-pods de la e-skin flat pueden ahorrar hasta un 17% de espacio de instalación. Los multi-pods de 2 a 6 SKF12C logran un ahorro del 17 % en profundidad de espacio de instalación de los terminales de montaje. Los nuevos tamaños pueden integrarse en aplicaciones ya existentes, teniendo en cuenta la calidad igus ya contrastada. El sistema modular de compartimento individual permite el uso de todos los accesorios, como las cadenas de soporte.

La nueva cadena de soporte con un radio de 55 mm se ha añadido al portfolio de radios. Al utilizar uniones atornilladas o mediante pasadores, puede cumplir requisitos de aplicación cada vez más exigentes y, además, es más fácil de montar. La e-skin® flat con cadena portacables de refuerzo también es más sencilla de alargar y acortar. La cadena de soporte está guiada en el interior de una cámara SKF12C de la e-skin flat y puede integrarse en el diseño existente de los terminales.

El soporte de capas permite guiar múltiples capas de la e-skin flat de forma recta a lo largo del recorrido, incluso en largas longitudes autosoportadas. De este modo, las capas de la e-skin flat se apoyan de forma estable unas sobre otras y pueden utilizar las propiedades auto-portantes de las cadenas de soporte, aunque éstas no estén presentes en todas las capas. El soporte de capas no influye en la Clase de salas blancas y está disponible de inmediato.

La e-skin soft, ya testada y contrastada, está ahora disponible en los tamaños 20, 24, 28.068 y 40 en material disipativo. Esto evita la formación de campos electrostáticos y las descargas bruscas provocadas por el movimiento de la e-skin soft negra debido a las propiedades del material. La e-skin soft ESD es apta para las clases de salas blancas más exigentes y requiere muy poco espacio de instalación. Tiene una función autoportante y un diseño cerrado.

El e-tract AC horizontal es un sistema de gestión de cables accionado eléctricamente, montado en techo o sobre estructura tipo truss, para puntos de carga en corriente alterna (AC). Permite que el cable de carga se extienda y se retraiga automáticamente, reduciendo así el espacio necesario, el estrés mecánico sobre el cable de carga y los riesgos que suponen los cables de carga tirados por el suelo.

El e-tract mini es un módulo de retracción lineal compacto con fijación de cables continua (sin escalonamientos) Modelo compacto, radio de curvatura definido y construcción rentable con componentes estándar.

La tri-spool puede guiar varios cables a la vez en un espacio muy reducido El sistema combina dos sistemas diferentes de suministro de energía. Una cadena portacables triflex R se enrolla en un tambor y garantiza que el sistema de suministro de energía tenga siempre la longitud y la tensión exactas gracias a un resorte tensor integrado. En la posición inicial, la cadena portacables está completamente enrollada para ahorrar espacio. La cadena twisterband conecta el tambor con el bloque del extremo del eje, proporcionando una interfaz fiable para el suministro de energía.

La e-spool shore power es un enrollador motorizado para gestionar de 1 a 4 cables aptos para su uso en conexiones de alimentación eléctrica en puertos, tanto de alta como de baja tensión. Guiado directo e ininterrumpido del cable desde el armario eléctrico hasta el conector. Resistente al agua de mar, a temperaturas extremas y a vibraciones.

Carril de guiado para cadenas portacables deslizantes, montadas lateralmente, con recorridos de hasta 100 metros. El diseño del carril de guiado permite alcanzar velocidades de hasta 10 m/s y una vida útil de más de 200.000 km. Entre otras ventajas destacan el diseño plano, la facilidad de montaje y el funcionamiento fluido del sistema.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h