Cambiar idioma :

El guidelok slimline mini es un sistema de carril de guiado ultracompacto para cadenas portacables que se mueven verticalmente en espacios para el montaje reducidos. Se ha desarrollado especialmente para transelevadores de menor tamaño y aplicaciones mini-load y garantiza un guiado preciso y seguro de la cadena portacables incluso cuando se somete a altas aceleraciones laterales. El sistema consta de elementos guía y de seguridad ligeros y modulares que guían la cadena portacables de forma segura por ambos lados, eliminando así de forma fiable las vibraciones y los movimientos de impacto.
Gracias a su modelo compacto, encaja incluso en los espacios para el montaje más reducidos y garantiza un guiado seguro, incluso en aplicaciones de altas dinámicas. El GLSL.M está disponible para las series E2.15 y E2.21 y se presenta en dos versiones: con el brazo móvil en la parte delantera o en el lateral.
Recicle su cadena portacables al final de su ciclo de vida con el programa de reciclaje Chainge de igus. independientemente del fabricante de la cadena.
En los modernos sistemas mini-load y pequeños transelevadores, cada vez se dispone de menos espacio para el montaje, mientras que los requisitos dinámicos aumentan. Los carriles de guiado tradicionales eran demasiado grandes, pesados o costosos para este tipo de aplicaciones. Queríamos un sistema que se adaptara exactamente a estas condiciones: muy compacto, robusto y económico.
Fabricantes de sistemas, integradores y operadores de almacenes automáticos mini-load. Siempre que las cadenas portacables se desplazan verticalmente experimentan una gran aceleración lateral -p.ej., durante movimientos de elevación rápidos- se requiere un guiado seguro. Los sistemas mini-load, en particular, se benefician del espacio mínimo que requiere el guidelok slimline mini.
La cadena portacables se mueve dentro de un sistema de guiado compacto y modular. Los elementos guidelok a ambos lados estabilizan la cadena en intervalos de 1.000 mm y evitan desplazamientos laterales.
La cadena portacables no solo está sujeta por las palancas de bloqueo en ambos lados, si no que también está guiada lateralmente y hacia su radio interior. Así se evitan las vibraciones y los típicos "golpes de cadena" que pueden causar daños o tiempos de inactividad.
Uso optimizado de materiales: en lugar de un carril de guiado continuo de aluminio o acero, se emplean escuadras ligeras instaladas cada 1.000 mm, donde se insertan los elementos guidelok. Las ligeras escuadras de plástico reforzado con fibra de vidrio guían la cadena en su interior. Esto reduce significativamente el peso manteniendo una gran estabilidad. Esto supone una ventaja para cualquier mástil vertical, ya que es necesario mover menos masa.
El montaje se ha simplificado deliberadamente. Los elementos individuales vienen premontados y pueden fijarse al sistema de forma modular con dos tornillos cada uno. Gracias a su diseño ligero y a su tamaño de instalación compacto, la instalación y el ajuste son mucho más rápidos que con los sistemas de guías convencionales. Reduce los tiempos de montaje y simplifica los proyectos de modernización (retrofit).
Esto es posible gracias a una arquitectura clara y orientada a la función, con pocos componentes, diseño modular y sin sobredimensionamiento. Todo se adapta a las necesidades reales. Esto nos permite conseguir un sistema técnicamente absolutamente fiable, pero al mismo tiempo bastante más económico que muchas soluciones convencionales.
Carril de guiado para aplicaciones verticales, especialmente para transelevadores de todo tipo, con componentes aún más ligeros y un montaje aún más sencillo. Las palancas de enclavamiento y los raíles guía impiden el balanceo y la salida de la cadena portacables del carril.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h