Cambiar idioma :
Recicle su cadena portacables al final de su ciclo de vida con el Programa de reciclaje «Chainge®» de igus®. independientemente del fabricante de la cadena.
Esto se debió a proyectos específicos en la industria de semiconductores. Se requería un suministro de energía compatible con salas blancas para recorridos de 30 metros o más, con un funcionamiento especialmente silencioso y los requisitos más exigentes para evitar partículas en suspensión Esto no podía conseguirse con las soluciones deslizantes convencionales. Así que nos preguntamos cómo podíamos guiar una cadena portacables en largos recorridos sin deslizar. Ese fue el punto de partida de combinar e-spin y nuestra cadena C6 para salas blancas.
Michael Otrebowski: "Una de las mayores tareas era permitir un movimiento extremadamente fluido y resistente en carreras muy largas. Para ello, necesitábamos un engranaje preciso que guiara con exactitud la rueda soporte. Mi trabajo previo en el campo de la tecnología de cajas reductoras en igus me ha ayudado enormemente en este sentido. Este know-how fue fundamental para diseñar un contorno dentado que garantizara un engrane preciso y un desenrollado homogéneo. También pude recurrir a la amplia gama de productos igus® de plásticos tribo-optimizados, lo que significa que ahora podemos incluso alcanzar la Clase más alta en salas blancas."
Michael Otrebowski: "Rodamos en lugar de deslizar, con un guiado definido. Esto mantiene el movimiento suave y silencioso en toda la distancia. Las ruedas de apoyo evitan que el ramal superior caiga y el contorno dentado estabiliza el movimiento. Esto garantiza un funcionamiento controlado y suave incluso en carreras muy largas. La combinación de e-spin con nuestra cadena C6 para salas blancas es tan resistente a la abrasión que alcanzamos la Clase ISO 1, confirmada y certificada por el Instituto IPA."
Como se ha comentado, esta solución se desarrolló originalmente para salas blancas. El concepto también es aplicable a muchas otras industrias. Vemos un gran potencial en los séptimos ejes de los robots, pórticos lineales y otros equipos con recorridos de longitud variable. Otro mercado para nuestra solución e-spin son las aplicaciones que requieren largos recorridos y un funcionamiento suave, como las impresoras de gran formato. En el pasado, a veces se han utilizado cadenas portacables sobredimensionadas para poder transportar una carga relativamente pequeña de cables en un largo recorrido.
e-spin garantiza seguridad en la planificación y flexibilidad, manteniendo una altura de fijación constante en todos los recorridos. Hasta ahora, se solía utilizar una cadena portacables autosoportada para longitudes de recorrido más pequeñas. A partir de una longitud de carrera de unos 10 a 12 metros, se utiliza una solución deslizante con un carril de guiado. Esto ha dado lugar a diversas configuraciones del sistema. También hay una zona crítica en la que la carrera es demasiado larga para ser autosoportada y tampoco es aún ideal para deslizar, ya que la cadena portacables todavía no cae en el interior del carril de guiado. Con e-spin, los fabricantes de equipos no tendrán que asumir ningún compromiso en el futuro. Se puede utilizar siempre la misma configuración y diseñar la cadena portacables para que sea más pequeña. Esto reduce el número de versiones, simplifica el diseño y acelera la tramitación de los proyectos, independientemente de que la carrera sea de 5, 10 o 30 m.
Para los usuarios, la atención se centra en el funcionamiento y la idoneidad para el uso cotidiano. La e-spin funciona de forma especialmente silenciosa, no requiere una carril de guiado en el suelo y es fácil de instalar. Como el sistema rueda en lugar de deslizar, el desgaste se reduce considerablemente. El resultado es un suministro de energía duradero prácticamente sin mantenimiento, con secuencias de movimiento constantes y una alta fiabilidad del proceso durante toda su vida útil.
Funcionamiento suave y seguro en carreras largas de aprox. hasta 30 m - sin carril de guiado
La altura de fijación constante para todas las longitudes de recorrido reduce el número de versiones y los costes de diseño
Sistema de suministro de energía duradero y sin mantenimiento con secuencias de movimiento constantes y alta fiabilidad del proceso durante toda la vida útil.
Las cadenas portacables de las series E4Q han sido desarrolladas para ofrecer la mejor solución posible para recorridos largos autosoportados. Basada en la cadena portacables E4.1, que ha sido probada durante más de 12 años, la nueva serie aporta una larga vida útil y un alto grado de modularidad.
Ámbitos de aplicación típicos: máquinas herramienta, grúas, sistemas de automatización

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h