Gestión aérea de cables de carga para camiones y autobuses eléctricos en puntos de carga DC y MCS

e-tract DC horizontal: compacto, seguro y fácil de usar.

e-tract DC horizontal
  • Máximo espacio de maniobra gracias a la gestión aérea de cables
  • Bajos costes de mantenimiento: sin robos de cables y con un menor desgaste de los cables
  • Probado en el laboratorio de igus® durante más de 35.000 ciclos

Por qué la gestión aérea de cables es crucial para camiones y autobuses eléctricos?

Más seguridad

Mayor fluidez del tráfico

Mayor disponibilidad

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cómo funciona la gestión de cables aéreos

e-tract DC horizontal para camiones eléctricos
  1. El vehículo está estacionado y en posición.
  2. El cable de carga desciende automáticamente.
  3. Se conecta el cable de carga y comienza la carga.
  4. Una vez finalizada la carga, el cable se retrae automáticamente.
  5. El cable está completamente retraído. La zona de maniobra está completamente despejada.

Datos técnicos

ReferenciaLongitud de extensión [mm]Longitud de cable necesaria [mm]Radio mínimo de curvatura [mm]Longitud (LLLL) [mm]Anchura [mm]Altura [mm]Peso [kg] (excluyendo el cable de carga/sistema de control)
E.TRACT.DC.H.36.4500.14.5006.6003603.00085923878
E.TRACT.DC.H.36.5500.15.5007.6003603.50085923887
E.TRACT.DC.H.36.6500.16.5008.6003604.00085923897

Plano técnico horizontal de la e-tract DC
Plano técnico horizontal de la e-tract DC
e-tract DC horizontal en uso
Sus ventajas clave

Con el e-tract DC horizontal se reducen daños, paradas y costes de mantenimiento, mientras se mejora notablemente la seguridad y la eficiencia de la infraestructura de carga de alta potencia. Ideal para operadores que confían en soluciones de carga de CC escalables, robustas y automatizadas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos