Cambiar idioma :
La cadena portacables híbrida YE es la combinación óptima de polímero ligero y acero resistente para garantizar la integridad estructural en recorridos largos autosoportados. Se desarrolló para cumplir con los requisitos de maquinaria de construcción y equipos de elevación. El requisito era ofrecer la máxima longitud posible autosoportada con dimensiones compactas y el menor peso posible. Sin embargo, las cadenas portacables fabricadas íntegramente de acero presentan la desventaja de unos costes de instalación y un peso significativamente elevados. El sistema YE combina la resistencia de los elementos de acero con la ligereza y flexibilidad de los componentes plásticos. Además, se prescinde del uso de tornillos, remaches o pernos, los cuales podrían aflojarse debido a las vibraciones.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h