Cambiar idioma :
La fregadora R12 Rex Scrub de Lionsbot International Pte Ltd es la respuesta a la limpieza a gran escala. Con dos cepillos de 16 pulgadas altamente eficientes, establece nuevos estándares en su clase. Con una fuerza de fregado de 80 kg, limpia eficazmente la superficie, maximizando la velocidad y la eficacia de la limpieza. Consigue resultados perfectos en una sola pasada y puede utilizarse hasta 10 horas.
Los cepillos cilíndricos recubiertos de carburo de silicio son extremadamente duraderos y garantizan una limpieza eficaz sin interrupciones. Con una anchura de limpieza de 127 cm y un recipiente de recogida de suciedad de 9,5 litros, ofrece un rendimiento y una comodidad impresionantes.
El aparato puede utilizarse en grandes superficies, como centros comerciales, fábricas, aparcamientos y mucho más.

Robusto
Los elementos deslizantes de polímero son insensibles a la suciedad y la humedad.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h