iglidur® G, arandelas de plástico, mm

El clásico universal polivalente con una relación precio/rendimiento excelente

iglidur® G, arandelas de plástico, mm
iglidur® G, arandelas de plástico, mm drawing
1 de 2
iglidur® G, arandelas de plástico, mm
iglidur® G, arandelas de plástico, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GTM-1426-015
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 14 mm
    • d2 26 mm
    • d4 20 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El material iglidur® más vendido mundialmente
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico
iglidur® G | El rodamiento universal
 
  • Más de 650 tamaños disponibles desde almacén
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Rodamientos iglidur® G cubren un rango extremadamente amplio de diferentes exigencias - son verdaderamente "poli valentes". El material es ideal para aplicaciones universales, un verdadero "poli valente". Aplicaciones típicas incluyen cargas medianas a altas, velocidades de superficie medianas y temperaturas medianas. iglidur® G es el «decatleta» de entre los materiales iglidur®. Funciona extremadamente bien en todas disciplinas técnicas y es el clásico polivalente, principalmente con respecto a las especificaciones globales generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.
 
Áreas de aplicación típicas:
 
Agriculture
Sector del automóvil
Maquinaria de construcción

Máquinas herramienta
Fitness y deporte
 
Vd. encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace Industry solutions
 
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando se requiere un rodamiento económico de funcionamiento polivalente.
  • Para velocidades de superficie bajas a moderadas
  • Cuando el rodamiento tiene que rodar en diferentes materiales de eje
  • Movimientos oscilantes y rotatorios
¿Cuándo no usarlo?
  • Cuando se requiere el fresado mecánico de la superficie de paredes
  • Cuando se requiere la más alta resistencia al desgaste
  • Cuando se necesita restistencia universal a químicos
  • Cuando temperaturas son constantemente más altas que +130 °C
  • Para aplicaciones subacuáticas
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos