Cambiar idioma :

Más imágenes de la aplicación:

5 razones por las que la tecnología dryspin® se utiliza en automoción
La tecnología de husillo dryspin® permite un diseño sencillo y personalizado de la tuerca y el husillo según los requisitos del cliente. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a seleccionar el husillo adecuado y garantizarle plazos de entrega cortos. La amplia gama de materiales y la absoluta ausencia de lubricación y mantenimiento hacen que los husillos roscados puedan utilizarse en casi cualquier aplicación de la industria del automóvil. Son ideales para espacios de montaje reducidos y funcionan de forma casi silenciosa incluso con pares de accionamiento bajos. La sencilla integración del sistema en su vehículo o montaje también habla a favor de la alternativa rentable a los accionamientos de husillo metálicos convencionales.
Nuestro experto Thorben Hendricks responderá a todas sus preguntas sobre la tecnología de husillos drylin®. Sólo tiene que rellenar el formulario de contacto y nos ocuparemos de su consulta. ¡Estaremos encantados de atenderle!
► Solicitar contacto en línea
► Concertar una cita
► Asistencia de expertos a petición por teléfono o a través de la función de videochat
► Solicite una muestra gratuita
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h