Guiado de cables resistente para sistemas móviles en voladizo y plataformas de perforación en alta mar

Sistema en voladizo con cadenas portacables

Productos para sistemas de guiado de cables para ménsulas, patines de perforación y patines de plataformas elevadoras

Cadena portacables E4.1

Cadenas portacables de alta resistencia

  • Ligeras: hasta un 70% más ligeras que las de acero
  • Resistentes a la corrosión: adecuadas para su uso en alta mar
  • Robustas: muy resistentes, soportan grandes cargas adicionales
Cable chainflex y logos de DNV y NEK

Cables para aplicaciones móviles

  • Homologación DNV para uso seguro en buques y plataformas de perforación en alta mar
  • Más de 370 cables certificados
Sistemas de suministro de energía confeccionados

Cadenas portacables preinstaladas

  • Todas las cadenas portacables se pueden suministrar con cables preinstalados ("plug & play" solution)
  • 95% menos de tiempo de cableado
Whitepaper sobre el sector marítimo

Libro Blanco

Más automatización en la industria marítima

  • ¿Qué retos plantea la automatización para la industria marítima?
  • ¿Cómo pueden las empresas cumplir los estrictos criterios de ensayo?
  • ¿Qué oportunidades ofrece el uso de componentes certificados, como los cables?

Casos de éxito

Sistema en voladizo con cadena portacables
Aplicaciones offshore

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos