Cambiar idioma :
Cargas pesadas, fuerzas elevadas y condiciones ambientales adversas: Desarrollamos cadenas portacables de plástico robustas y duraderas y accesorios para el guiado de cables hidráulicos, de energía o de señalización en plataformas de perforación terrestres y marinas, como buques perforadores o plataformas de perforación.
La amplia gama de aplicaciones -desde guiado por top drive hasta voladizo y manipulación de tuberías- requiere grandes distancias de recorrido vertical en la torre de perforación o pesos de cable superiores a 200 kg/m en el patín de perforación. Instalados en lugares expuestos, también tienen que soportar a diario el viento y la intemperie y un entorno corrosivo.
Además de las cadenas portacables totalmente premontadas, nuestro servicio interno de ingeniería -desde la planificación hasta la recepción final- garantiza una instalación rápida, una puesta en servicio rápida y un alto nivel de fiabilidad de planificación para la industria del petróleo y el gas.

La alternativa al bucle de servicio para guiar cables de forma segura en aplicaciones suspendidas. Ideal para aplicaciones tridimensionales.

Soluciones de plástico de alto rendimiento para plataformas de perforación
La versatilidad del plástico ha convertido a los sistemas portacables en un factor importante en la industria del petróleo y el gas. ¿Cuáles son las ventajas de las soluciones portacables de igus® en los sistemas top drive? ¿En qué se diferencian de otras soluciones como los festones o los bucles de servicio?

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h