Máquina de medición con guía lineal curva

La fabricación de - ¿Ligero, silencioso y asequible, pero también preparado para HMI?

Perfil

  • Lo que se necesitaba: drylin® W Guía lineal curva en combinación con carro guía cadena portacables, sistema de control & accionamiento
  • Requisitos: Los componentes debían ser especialmente ligeros para no aumentar significativamente el peso portante. Además, ninguna grasa o aceite debía contaminar a los visitantes de la feria que pudieran acercarse. Además, el montaje/desmontaje debía ser intuitivo, sin instrucciones, para poder montarlo rápidamente en la feria.
  • Productos utilizados:
    drylin® W Guía lineal curva
  • Resumen: Las guías lineales utilizadas ofrecen una gran capacidad de carga, son absolutamente limpias y no requieren mantenimiento ni lubricación. También tienen una larga vida útil. Los productos de igus® son extremadamente ligeros para el transporte gracias a los materiales de aluminio y plástico. La máquina de la feria funcionó durante toda la HMI y no se ha averiado ni un segundo hasta ahora.
CompactChart

Problema

Solución

Imágenes de aplicación:

Icono_Botón - Experto

Pregunte a nuestros expertos

Icon_Button - Libro Blanco

Descargar el whitepaper

Icon_Button - Configurador

Configurador

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos