Gracias a sus tolerancias mejoradas, los engranajes impresos en 3D hacen flotar objetos en los escaparates.

  • Engranaje con tolerancias precisas
  • Método de fabricación: sinterizado selectivo por láser (SLS)
  • Requisitos: Sin mantenimiento, poco ruido, funcionamiento suave
  • Material: iglidur i3
  • Industria: Diseño de muebles
  • Éxito gracias a la cooperación: Componentes libres de mantenimiento, rotación de los objetos sin vibraciones y con poco ruido, se puede mantener la ilusión
La mejora de las tolerancias de 0,2 mm a 0,1 mm gracias a la precisión de presión de igus garantiza un funcionamiento silencioso y suave.
La ilusión del objeto flotante puede crearse con dos movimientos lineales y una rotación.

Problema

Solución

Sinterizado selectivo por láser en igus - implementación de componentes de filigrana

Ejemplo de engranaje impreso en 3D a partir de iglidur i3.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - Impresión 3D de todo tipo de engranajes de plástico en igus®

Prueba de engranaje del laboratorio de pruebas:
pivotando 1.440°: 64rpm, M = 2,25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm Eje Y: ciclos hasta rotura 1. iglidur I3 (impreso) 2. iglidur I8-ESD (impreso) 3. POM (fresado) 4. iglidur I6 (impreso) 5. iglidur I190 (impreso) 6. PLA (impreso) PLA (impreso)

Otros productos igus en este ejemplo de aplicación:

Otros ejemplos de aplicaciones con componentes impresos en 3D

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos