Cambiar idioma :

Para conseguir un tacto óptimo del exclusivo mando giratorio, se ha prestado mucha atención a la búsqueda del material óptimo para el cojinete de la nueva generación de electrodomésticos.
Hace más de 100 años, V-Zug se propuso facilitar la vida cotidiana con electrodomésticos innovadores y de alta calidad. La empresa es de propiedad familiar desde su fundación en 1913 y es uno de los empleadores más importantes del cantón de Zug. Con métodos de trabajo de vanguardia y más de 1.400 empleados, esta empresa de alta tecnología desarrolla y produce electrodomésticos de alta calidad en Suiza. En todo el país se utilizan más de 4,5 millones de aparatos. En una superficie de más de 60.000 metros cuadrados, V-Zug AG fabrica electrodomésticos para la cocina y la lavandería con la máxima precisión y técnicas de producción pioneras, desde el material básico hasta el aparato acabado.
La "calidad suiza de primera" se aplica en todas partes para garantizar que los electrodomésticos V-Zug sean especialmente duraderos y funcionen con fiabilidad. Reto Märchy, responsable de desarrollo y construcción de aparatos de cocina en V-Zug: "Gracias a modernos sistemas, en los últimos años hemos podido reducir a la mitad el consumo de energía de todos los electrodomésticos. Siempre que es posible, utilizamos materiales reciclables y velamos activamente por una eliminación organizada. Seleccionamos cuidadosamente a nuestros proveedores: además de la calidad, también tenemos en cuenta los aspectos medioambientales y el precio."
"La calidad es correcta, el precio es correcto y nos atendieron muy bien desde el principio. También nos impresionó que, siendo un "pez pequeño", nos trataran como a un gigante"."
Reto Märchy, Desarrollo y Diseño, V-Zug AG
Así que V-Zug se puso en contacto con igus® con la tarea de encontrar un plástico de alta calidad. "El reto para nosotros era que aquí tenemos tres componentes de plástico diferentes y en este caso estamos hablando de tolerancias extremadamente pequeñas. Si una pieza de plástico está fuera de la tolerancia, este mando giratorio se tambalea o se atasca," dice Axel Ebert, persona de contacto para la región en igus® Suiza.
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h