Kiosk Smartkiosk de igus en una feria, con pantalla y estructura vertical.

Perfil

  • Qué se necesitaba: Un eje lineal fiable para el movimiento vertical.
  • Requisitos: La aplicación requiere componentes que sean precisos y permitan un movimiento suave. Además, los ejes deben funcionar de forma silenciosa y fiable durante largos periodos de uso y no requerir mantenimiento.
  • Sector: máquinas expendedoras, robots
  • Éxito para el cliente: Gracias a los productos de alta calidad de igus®, el sistema funciona con precisión y suavidad, incluso durante un uso prolongado. La eficiencia del sistema ha aumentado y los requisitos de mantenimiento se han reducido. El proyecto fue un éxito, resultando en una mayor satisfacción del cliente y un mejor rendimiento operativo.
Fila de terminales de autoservicio en un pasillo con suelo de madera.

Problema

Solución

Más impresiones

Otros ejemplos de aplicación

Robot marino para entornos difíciles

Robot limpiador Remotion sobre una superficie con rastros de barro en una aplicación.

Configuración especial de medición con eje de husillo, motor & sistema de control

Instalación robótica para una aplicación artística sobre una mesa de trabajo.

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Una impresora 3D construye un gran muro curvo en una obra al aire libre.

Tecnología de accionamiento eléctrico en un sistema de posicionamiento automatizado

Estación de picking de igus en un entorno de feria o exposición.

Eje lineal para dispositivo de ensayo de curvatura de cordones de soldadura de precisión y sin juego

Guía drylin W con dos soportes metálicos en una máquina.

Eje lineal sin lubricación para un mezclador de cócteles automatizado

Cadenas portacables para una barra con dispensadores de botellas y guiado de cables bajo la barra.
Símbolo de carrito de compra junto a dos módulos lineales.

Tienda online de actuadores lineales

Configurador de módulos lineales

Whitepaper de drylin E: transmisión por correa dentada o accionamiento por husillo para módulos lineales.

Descargar el whitepaper

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos