Módulo cook-e en una máquina.

Cocina robotizada

solución sin lubricación para las más altas exigencias de higiene

Perfil

  • Qué se necesitaba: Módulos lineales eléctricos
  • Requisitos: Componentes robustos que funcionen también bajo altas temperaturas y posible contaminación. Además, todos los componentes debían estar libres de lubricación externa.
  • Sector: máquinas expendedoras
  • Éxito para el cliente: Al utilizar materiales de igus®, no se requiere lubricación que pudiera contaminar la vajilla. Además, fue posible un diseño más compacto, lo que permitió reducir el volumen de la máquina.

Productos utilizados

Guía lineal con carro y carril de la serie ZLW.
Motor paso a paso igus compacto con brida y dos conectores de conexión.

Configurar el eje del husillo

Problema

Solución

Impresiones

Otros ejemplos de aplicación

Robot marino para entornos difíciles

Robot limpiador Remotion sobre una superficie con rastros de barro en una aplicación.

Configuración especial de medición con eje de husillo, motor & sistema de control

Instalación robótica para una aplicación artística sobre una mesa de trabajo.

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Una impresora 3D construye un gran muro curvo en una obra al aire libre.

Tecnología de accionamiento eléctrico en un sistema de posicionamiento automatizado

Estación de picking de igus en un entorno de feria o exposición.

Eje lineal para dispositivo de ensayo de curvatura de cordones de soldadura de precisión y sin juego

Guía drylin W con dos soportes metálicos en una máquina.

Eje lineal sin lubricación para un mezclador de cócteles automatizado

Cadenas portacables para una barra con dispensadores de botellas y guiado de cables bajo la barra.
Símbolo de carrito de compra junto a dos módulos lineales.

Tienda online de actuadores lineales

Configurador de módulos lineales

Whitepaper de drylin E: transmisión por correa dentada o accionamiento por husillo para módulos lineales.

Descarga de whitepaper

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos