Cambiar idioma :
Los robots Pick & Place desempeñan un papel cada vez más importante en los procesos automatizados, por ejemplo en las cadenas de montaje. Festo, el especialista en automatización, ofrece con su EXPT una solución altamente precisa y dinámica. Con hasta 150 picks por minuto, el robot trabaja de forma fiable en funcionamiento continuo. Para ello, también se requería una alimentación segura y cuidadosa del cable a la pinza. La particularidad: un eje adicional, que permite girar la pinza, provocaba un mayor desgaste del cable. Con una cadena portacables especial para espacios de instalación reducidos y aplicaciones dinámicas, que incluye un módulo de rotación, ahora los cables se guían con seguridad en ángulos de rotación elevados.
Aquí encontrará los productos utilizados
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h