Cambiar idioma :

- ¿no funciona? Con chainflex, ¡funciona incluso muy bien!
¿Pueden sustituirse con seguridad los costosos cables de PUR por cables de PVC más rentables, incluso en aplicaciones en movimiento? Decida objetivamente si un cable con cubierta de PVC no sólo es suficiente, sino que puede ser la mejor solución.
Aquí puede encontrar una amplia gama de otras aplicaciones de la industria maderera y de transformación de la madera

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h