Cambiar idioma :

Con el nuevo cable híbrido CF280.UL.H401.07.04.D, igus® amplía su cartera con productos para el sistema de accionamiento modular ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth.
Se trata de una combinación por cable de transmisión de energía y transmisión de datos en tiempo real y, por tanto, con un gran ahorro de espacio para servomotores síncronos de la serie MS2N de Bosch Rexroth. Se pueden realizar aplicaciones con un factor de flexión de hasta 15 x d y, por lo tanto, es adecuado para su uso en una amplia gama de industrias, desde máquinas-herramienta y manipulación de materiales hasta la industria del automóvil. El cable puede pedirse ya confeccionado o venderse por metros y puede utilizarse fácilmente con los motores Bosch Rexroth adecuados. Con más de 30 tipos diferentes de cables híbridos, igus® dispone de la mayor cartera de cables híbridos para la cadena energética en stock. Esta expansión sigue la tendencia actual de la tecnología híbrida en la tecnología de accionamiento y, por lo tanto, la combinación de núcleos de energía y elementos de datos en un solo cable. Aquí también puede contar con nuestras ventajas habituales: hasta 4 años de garantía, disponible a partir de 1 m, sin costes de corte y numerosas homologaciones & normas también caracterizan a este nuevo producto.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF280.UL.H401.04.D | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG24)C)C | 12,5 | 106 | 193 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h