Cambiar idioma :

Universidad Tecnológica de Darmstadt

Los trabajos de fresado de precisión se automatizan con ADVOCUT.
El trabajo de superficie en piezas grandes y de difícil acceso suele realizarse mediante un laborioso trabajo manual. El proyecto ADVOCUT (financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación) pretende cambiar esta situación. En el futuro, las tareas de fresado ligero se automatizarán por completo. ADVOCUT se está desarrollando para su uso en serie, por ejemplo en la producción de piezas de recambio. De este modo, las empresas podrán organizar procesos que requieren mucho tiempo, personal y costes de forma mucho más económica y ahorrar tiempo y dinero a largo plazo.
El trabajo de investigación y diseño del equipo de estudiantes se centra en maximizar la precisión. "No es tarea fácil,", tal y como informa Michael Kulok, miembro del Instituto de Gestión de la Producción, Tecnología y Máquinas-Herramienta de la TU Darmstadt. Sin embargo, está convencido de que al final del proyecto, en septiembre de 2006, se habrá desarrollado una máquina eficaz.

Sin desgaste a pesar de la suciedad.
El mayor reto para el equipo de investigación de Darmstadt es combinar las ventajas del diseño robotizado y totalmente en serie con las de las máquinas-herramienta convencionales. Flexibilidad, calidad de movimiento y precisión deben combinarse en el nuevo concepto de máquina herramienta.
igus® triflex® R C70 entró en juego cuando fue necesario proteger los cables que discurren por el exterior del robot y, al mismo tiempo, garantizar la máxima flexibilidad. Con triflex® R C70, los estudiantes dieron en el clavo. La cadena portacables extremadamente flexible no sólo ofrece protección contra la suciedad. También está predestinada para rotaciones multieje. A pesar de las altas velocidades y el uso intensivo, el desgaste sigue siendo extremadamente bajo, lo que acerca mucho más a los estudiantes a su objetivo parcial de ahorrar costes a pesar del uso versátil.
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h