Cambiar idioma :
Las máquinas-herramienta de lid Maho Seebach GmbH, una empresa del Grupo Gildemeister, son un nombre muy conocido entre los expertos. Uno de los requisitos para la excelente calidad de los centros de fresado y los sistemas de producción de Turingia, que se fabrican de acuerdo con las normas técnicas más recientes, no es sólo el procesamiento de materiales de alta calidad, hasta el más mínimo detalle. Hace dos años, por ejemplo, se sustituyeron los cojinetes metálicos estándar recubiertos de teflón de las cadenas de los almacenes de herramientas por cojinetes de plástico de la empresa de Colonia igus® SE & Co. KG. Con total éxito: el nuevo material utilizado no sólo es más resistente y libre de desgaste que el antiguo, sino también hasta un 60% más rentable.
"Cuando construimos nuestras máquinas, generalmente no hacemos concesiones ni asumimos riesgos. Pero las tablas de prueba que nos presentaron fueron tan convincentes que decidimos utilizar el cojinete iglidur®. Y nunca nos hemos arrepentido de esta decisión. Y nunca nos hemos arrepentido de esta decisión. Al contrario: Con el mejor material, también ahorramos alrededor de un 60 por ciento en costes."
Jens Ebert, desarrollador de DMG e ingeniero de diseño en lid Maho
Ampliación de
la colaboración Debido a la experiencia positiva con los Cojinetes de deslizamiento en las cadenas de herramientas, lid Maho ahora también ha cambiado a Cojinetes de plástico de igus® en otras aplicaciones - y no sólo en Seebach. Ya sea para el uso en las puertas correderas de los armarios de las máquinas herramienta o en otras piezas móviles: la confianza en los Cojinetes de plástico igus ® es cada vez mayor y se exploran constantemente nuevas posibilidades
de aplicación. En la actualidad, lid Maho e igus® vuelven a colaborar estrechamente en la investigación y los ensayos con nuevos materiales para cojinetes de fricción. Los responsables esperan que los resultados conduzcan a descubrimientos pioneros que también podrían ser de gran interés para sectores industriales completamente diferentes. Sin embargo, el objetivo y la finalidad de este proyecto conjunto se han mantenido hasta ahora en la más estricta confidencialidad.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h