Cadenas portacables para 70 m de recorrido en equipos de soldadura de Cloos

Suspendidas, verticales o de desplazamiento lineal: las cadenas portacables guían cables de hasta 10 kg/m de peso

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cadena portacables de la serie E4.1 como variante abierta (E4.56) y cerrada (R4.56)
  • Requisitos: movimiento vertical, horizontal, suspendido o lineal deslizante del suministro de energía con un elevado número de cables y mangueras para energía, datos, neumática e hidráulica; elevado peso del cable de hasta 10 kg por metro; largas distancias de recorrido de hasta 70 m; protección contra chispas, suciedad y polvo
  • Industria: Máquinas herramienta, sistemas de soldadura
  • Éxito para el cliente: el tope vertical en el suministro de energía permite la máxima absorción de fuerza y garantiza una gran estabilidad incluso con grandes longitudes; el E4.56 cerrado ofrece una protección óptima contra las virutas; el cliente también ha podido reducir significativamente el nivel de ruido del sistema al cambiar las cadenas de acero por guías de energía de plástico.
Cadenas portacables en sistemas de soldadura

Problema

Solución

Cadenas portacables en sistemas de soldadura
Cadenas portacables en sistemas de soldadura
Cadenas portacables en sistemas de soldadura
Cadenas portacables en sistemas de soldadura

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos