Cadenas portacables, cables, tecnología de rodamientos y sensores para SRU y lanzaderas

  • libres de mantenimiento para un uso 24/7
  • Ahorro de espacio y peso
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Montaje sencillo
  • Entrega rápida
  • Vida útil calculable en línea
  • Sistemas completos o componentes individuales a partir del tamaño de lote 1

Productos seleccionados para SRM, sistemas de lanzaderas y co.

Cadena portacables autoglide 5
  • Energía, datos, aire y fluidos en un solo sistema
  • Velocidad de 4 m/s, recorrido de 80 m
  • Tiempo de instalación un 88 % más corto en comparación con los canales de aluminio
basic flizz
  • La alternativa al sistema de barras colectoras
  • Silencioso, sin mantenimiento y fácil de instalar
  • Velocidades de funcionamiento de hasta 6 m/s
  • Ocupa poco espacio
Cadenas portacables guidelok slimline p y P.S
  • Para aplicaciones suspendidas de hasta 50 m de altura
  • Fácil acceso para el mantenimiento
  • Hasta un 80% de ahorro en el canal y, por tanto, en costes y peso
Cables chainflex®
Cables chainflex®
  • Desarrollado para la carga más elevada
  • Adecuado para radios de curvatura especialmente estrechos, así como para entornos fríos y abrasivos
  • 4 años de garantía chainflex®
 Kit modular de conectores
  • Un módulo conector en lugar de muchos conectores individuales
  • Hasta un 50 % más ligero que los conectores rectangulares convencionales
  • 100 conectores a elegir
Tecnología dry-tech: cojinetes lineales, cojinetes de fricción, platos giratorios y cojinetes articulados
Tecnología dry-tech: cojinetes lineales, cojinetes de fricción, platos giratorios y cojinetes articulados

libro blanco

Evite fallos en los rodamientos con "smart plastic"

  • Reduzca los costes de mantenimiento y elimine los tiempos de inactividad no planificados
  • Prolongar la vida útil y aumentar la eficiencia del sistema
  • Ahorro de tiempo: identificación más rápida de las causas de las anomalías

Utilizado con éxito por nuestros clientes

Sistema guidelok slimline P en sistemas de almacenamiento de la empresa SIVAplan GmbH & Co. KG
autoglide 5
Aplicaciones de logística

Realizamos las pruebas en nuestro propio laboratorio.

Más información

Folleto sobre el flujo de materiales
Descargar ahora
Servicio de montaje igus
Más información

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos