Cambiar idioma :
El TLF es un almacén totalmente automatizado para paneles de madera de la empresa polaca Nowy Styl Sp. z o.o. Debido a su inmenso tamaño de 15 m x 65 m, una grúa automática, que recorre toda la longitud del almacén, es un componente elemental del almacén de suministro.
"El paquete completo de plástico inteligente ofrece la posibilidad de controlar el funcionamiento del suministro de energía en tiempo real y avisa con antelación cuando es necesario realizar una inspección. De este modo se elimina el riesgo de un corte imprevisto que paralizaría toda la producción de la planta."
Grzegorz Michalski, Nowy Styl Sp. z o.o.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h