Protección compacta de cables a alta velocidad en el fluoroscopio de doble plano

Un equipo de investigación biomecánica confía en la cadena electrónica® en un innovador sistema de fluoroscopia

Cadenas de energía P4.1 y E4.1 en el fluoroscopio de dos niveles del LMB
  • Qué se necesitaba: cadena portacables para guiar los cables de alimentación y señalización horizontal y verticalmente
  • Requisitos: apta para altas aceleraciones y velocidades, ocupa poco espacio, pesa poco, tiene una larga vida útil y requiere un mantenimiento mínimo
  • Sector: Tecnología médica, dispositivos médicos
  • Éxito para el cliente: Con la cadena portacables P4, los cables se pueden guiar por los canales de suelo existentes ahorrando espacio. Gracias a los rodillos perfilados incorporados, las cadenas se mueven con baja fricción incluso con pesos y velocidades de llenado elevados y requieren sólo una pequeña cantidad de fuerza de accionamiento. Nuestras cadenas E4.1, robustas y fáciles de rellenar, permiten el paso vertical de los cables. El diseño modular de ambas series de cadenas portacables® ofrece flexibilidad para futuras personalizaciones.

Problema

Solución

El fluoroscopio puede utilizarse para obtener información clave sobre la cinemática y el funcionamiento de una articulación de rodilla.

Las unidades de imagen se desplazan junto con la persona sometida a la prueba por una pista de 20 metros de longitud.

La Cadena Portacable® de igus® se utiliza para guiar los numerosos cables de alimentación y señal.

Cadena portacables de rodillos P4

Banderola P4

cadena portacables E4.1

E4.1 manga

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos