Cambiar idioma :

Nuestros plásticos de movimiento se utilizan con éxito desde hace muchos años en diagnóstico por imagen, terapia, cuidados intensivos y oftalmología. Nuestras cadenas portacables y cables transportan datos y energía de forma segura y sin interferencias, por ejemplo en los colgantes de techo de los equipos de rayos X y las mesas Bucky. Se han desarrollado para una amplia gama de tipos de movimiento y velocidades y también están disponibles para espacios de instalación reducidos con radios de curvatura pequeños.
Nuestros rodamientos tienen un coeficiente de fricción muy bueno y no necesitan lubricación externa. Como resultado, no atraen la suciedad y permanecen limpios e higiénicos. Garantizan, por ejemplo, movimientos precisos en bombas de infusión y diálisis, y ajustes suaves y sin mantenimiento de unidades de tratamiento en diagnóstico por imagen y oftalmología.
Otra ventaja de nuestros plásticos de movimiento: Son resistentes a la radiación, no ferromagnéticos, muy elásticos y silenciosos.
Pruebe nuestros sistemas de suministro de energía y rodamientos para tecnología médica con el fin de mejorar el rendimiento de los equipos y reducir costes.
Encontrará más información sobre el contenido de la caja en la página de información de Medibox.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h