<font size="7">Con perfiles alares especiales</font><br>dryspin® en el velero de competición</font>
  • Lo que se necesitaba: Un velero de carreras que flota sobre la superficie del agua convirtiendo la presión del agua.
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, sin interferencias del agua de mar, movimientos dinámicos, resistencia a la carga requerida, marcha suave, poco peso, fácil montaje
  • Productos utilizados: tuerca de husillo trapezoidal dryspin®, cabeza de rótula igubal®, casquillo de cojinete de fricción iglidur® J
  • Éxito para el cliente: La tuerca de husillo, el casquillo de fricción y la cabeza de rótula instalados por igus® garantizan bajos coeficientes de fricción para el deslizamiento necesario de la articulación superior, amortiguan las vibraciones transmitidas por el timón y, en comparación con sus homólogos metálicos, no necesitan lubricantes y son más fáciles de limpiar de los residuos salinos del mar.
Velero de regatas

Problema

  • Evitar la degradación del sistema debido al entorno marino y a las condiciones dinámicas de movimiento
  • Componentes capaces de garantizar la correcta conversión del movimiento giratorio en movimiento lineal
  • Un sistema de cojinetes y casquillos de brida para soportar el movimiento lineal del perno y garantizar bajos coeficientes de fricción en la interfaz para mantener las superficies de contacto
  • Un movimiento cinemático correcto entre el tornillo prisionero y la mecha del timón mediante articulaciones que acompañen el ángulo de inclinación y deslizamiento deseado. Otros factores clave del diseño relacionados con los objetivos del equipo son: La limitación del peso y la complejidad de los componentes utilizados y la compatibilidad medioambiental del sistema en general.

Solución

Productos utilizados

Tuercas dryspin®

Tuerca

Cabezas de rótula igubal®

Cojinetes de fricción

iglidur® casquillo de cojinete de fricción

Cojinetes de fricción

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos