Cambiar idioma :
En la búsqueda de cojinetes, Quality Boat Lifts, el fabricante líder de grúas para barcos, se enfrentó a una serie de retos: El agua salada, los depósitos minerales, la grasa - prácticamente todo lo que flota en el agua puede entrar en la grúa y afectar a sus piezas individuales. Para sus clientes finales, el proveedor buscaba por tanto una solución de cojinetes sin mantenimiento que pudiera soportar cargas pesadas y las condiciones más adversas. Con los Cojinetes iglidur P libre de lubricación y sin mantenimiento, Quality Boats dispone ahora de un producto sin mantenimiento para su uso en combinación con el agua de mar, la radiación UV y las altas cargas debidas a embarcaciones de hasta 33t de peso.
Toda la gama de cojinetes de plástico iglidur es una alternativa práctica y económico al bronce, el metal laminado y los cojinetes lisos moldeados por inyección. Son resistentes a la suciedad, el polvo, los productos químicos y la radiación UV. Con una gama de más de 8.000 diferentes modelos y tamaños de cojinetes, puede encontrar una solución de cojinete para cada aplicación.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h