Adaptado al caudal: Hidrogenerador con cojinetes de pedestal resistentes a la corrosión

Las olas golpean una instalación técnica a bordo de una embarcación.
  • Qué se necesitaba: Cojinete autoajustable para el desplazamiento lineal del generador
  • Requisitos: Exento de agua salada/corrosión, sin mantenimiento, duradero, fricción mínima
  • Industria: Barcos / embarcaciones de recreo
  • Éxito para el cliente: Con los Cojinetes de pedestal ESTM-30 igubal ® de plástico macizo en la guía lineal, el generador se desliza suavemente en el agua y gira unos 20 grados durante el funcionamiento para adaptarse a la corriente. De ello se encarga la bola esférica, que evita fuerzas de coacción no deseadas y contiene lubricantes sólidos incrustados en el material. Gracias a su funcionamiento en seco, los rodamientos no necesitan mantenimiento y son insensibles al agua salada y la corrosión.

igubal® ESTM

Cojinete liso igubal con brida de plástico.

Muestras gratuitas

Caja de muestras de igus con cojinetes lisos y articulaciones, para ver distintos productos igubal.

Problema

Solución

Velero en alta mar con olas y un hidrogenerador montado en la popa.
Velero con equipamiento de popa y aro salvavidas rojo en el puerto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos