Cambiar idioma :
La especial experiencia de conducción de las bicicletas eléctricas de carga de GLEAM se debe a la tecnología patentada de inclinación y suspensión. Se han invertido siete años en el desarrollo de la tecnología básica de las bicicletas eléctricas de carga: La denominada tecnología de inclinación dinámica (DTT) permite una experiencia de conducción similar a la de una bicicleta normal. Al igual que en una bicicleta normal, el conductor puede inclinarse en una curva y la DTT le devuelve a la posición vertical después de tomar la curva. Los obstáculos de la carretera pueden superarse fácilmente gracias al DTT. Cuando la moto está aparcada, la tecnología de inclinación se puede desactivar con un candado y la moto se mantiene en posición vertical. Gracias a la suspensión total de la e-bike de carga, la carga sobre la plataforma de carga permanece horizontal y protegida, incluso si se sube a un bordillo con una de las dos ruedas traseras o se circula sobre adoquines. El DTT simplemente compensa estos desniveles. "Utilizamos cojinetes de deslizamiento iglidur® tanto en el DTT como en el sistema de bloqueo y la suspensión. Los cojinetes lisos son duraderos y amortiguan las vibraciones. Son ideales para nuestras bicicletas de carga, explica Eibl en".
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h