Cojinetes de fricción para la gestión térmica

La alternativa a los cojinetes de grafito de carbono en bombas y válvulas de refrigerante

  • Resistencia al agua-glicol
  • Temperaturas de hasta 150°C
  • Sin fugas durante la vida útil
  • Resistente a la contaminación por arena de moldeo
  • Ventajas de coste en comparación con los cojinetes de carbono-grafito, PTFE y cerámica
  • Funcionamiento silencioso
  • Hasta un 80 % de ahorro de peso
  • Ideal en combinación con ejes de plástico
  • Posibilidad de sobremoldeo

Productos adecuados

iglidur H3

iglidur® H3

iglidur H370

iglidur® H370

iglidur H1

iglidur® H1

iglidur H4

iglidur® H4

Cojinetes lisos especiales

Cojinetes hidrodinámicos y especiales

Más información

Lugares de aplicación en el coche

Campos de aplicación

igus® Productos y coches

Ir a la vista general

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos