Sistema fiable de suministro de energía para una nave de montaje móvil en la base de lanzamiento de cohetes

Esta nave de montaje móvil utiliza cadenas portacables y cables chainflex

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cadena portacables E4/4 diseñada como tubo de energía y como versión de alta resistencia, cables chainflex
  • Requisitos: La solución de cadena debe funcionar de forma fiable en un largo recorrido de casi 50 m a altas velocidades, con fuertes fluctuaciones de temperatura y un nivel de polvo extremadamente alto durante el lanzamiento de cohetes.
  • Industria: Aeroespacial
  • Éxito para el cliente: La cadena portacables E4/4 está diseñada en forma de tubo y ofrece una protección óptima para los cables. Es ideal para largos recorridos y cargas elevadas. Los cables chainflex de la cadena portacables se han desarrollado específicamente para aplicaciones de cadena y presentan una larga vida útil.
Cadena portacables en el lugar de lanzamiento del cohete

Problema

Solución

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos