Asistencia D1/D2

Alarma o error

Mensajes de estado

Movimiento o ruido

Rendimiento de la aplicación

Mensajes de estado

Alarma

A 10 de temperatura

A 11 error de seguimiento

Una ventana de 18 posiciones

Errores

Error 01 - Parametrización errónea

Error 02 - Sobreintensidad del motor

Error 03 - Sobrecorriente del codificador

Error 04 - Sobrecorriente de salida de 10 V

Error 05 - Tensión de E/S

Error 06 - Tensión lógica baja

Error 07 - tensión lógica demasiado alta

Error 08- Carga de tensión baja

Error 09 - Carga de tensión alta

Error 10 - Temperatura

Error 11 - Error de seguimiento

Error 12 - Final de carrera

Error 13 - Sensor Hall

Error 15 - Canal A del codificador

Errores 15 a 17 - errores del codificador

Error 16 - Canal B del codificador

Error 17 - Canal I del codificador

Error 21 - Sobrecarga de la resistencia de frenado

Rendimiento de la aplicación

Movimiento

FAQ - Movimiento

FAQ Bucle cerrado 2

Ruido

FAQ - Bucle cerrado 1

Comparación de bucle abierto y cerrado

Más información

Contacto

Soporte técnico de sistemas de control de motores

Tienda

Tienda online de sistemas de control de motores

Whitepaper

Documento técnico gratuito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos