Soporte a presión para Module Connect

Amplíe su interfaz modular rápidamente & de forma flexible con el soporte a presión

Para una mayor flexibilidad en los espacios más reducidos

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Demostrado en la práctica:

Module Connect en la industria del envasado y embalaje

Module Connect garantiza un mantenimiento rápido en la industria del embalaje

Aparcamientos robotizados

Eliminación de largos periodos de inactividad en los sistemas de aparcamiento automático

Aplicaciones con readychain

Aplicaciones con sistemas de cadenas portacables

Añada el Module Connect al carrito con un clic.

Module Connect disponible en la tienda

Un módulo de conexión en vez de muchos conectores por separado

Razones para elegir una solución lista para instalar ...

RC USPs
  • Reducción del tiempo de montaje hasta en un 95
  • Reducción de los costes de fabricación
  • Minimización de los costes logísticos: no se necesita espacio de almacenamiento
  • Optimización del aprovisionamiento: un sistema, un número de pieza
  • Reducción del tiempo de montaje - menos tiempo de inactividad de la máquina
  • Montaje in situ - servicio internacional con 31 ubicaciones
  • Posibilidad de productos personalizados - igus® desarrolla componentes adicionales

el adaptador garantiza una conexión rápida y sencilla de la cadena portacables

Module Connect: ganador del premio German Design Award 2021
  • Ahorra hasta un 80 % de tiempo de montaje
    Se conecta a la máquina en unos sencillos pasos
  • Interfaz claramente estructurada
    Conexión sencilla de la cadena energética incluso sin conocimientos electrónicos previos
  • Sostenible
    Los sistemas portacables existentes de igus® se pueden complementar fácilmente - el adaptador se adapta a las diferentes series de cadenas portacables®

Solicitar un adaptador Module Connect

Imagen USP

Kit modular de conectores

Imagen USP

Sistema completo readychain

Imagen USP

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos